Interrupteur ou va-et-vient saillie Profil Eco - Blanc

  • Ref. 54200
  • Profil

Profil Eco, une commande d'éclairage au design arrondi, épuré, pour une intégration facile et discrète, en saillie dans les pièces rénovées

5,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    ARNOULD
  • EAN/Gencode
    3233625012494
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Autre
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP2X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    65mm
  • Hauteur d'appareil
    65mm
  • Profondeur d'appareil
    35mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3041 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
4% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

5% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus
Pour poser des interrupteurs en saillie, il faut vous assurer que l’endroit où ils seront installés est dégagé, sans obstacle pour la fixation et le passage des câbles électriques le long du mur.   Il est plus facile et rapide d’installer un interrupteur en saillie qu’un...
En savoir plus
Afin de pouvoir accéder au fil de votre installation électrique en vu de le changer, il faudra créer une saignée dans votre mur. L’utilisation d’une rainureuse est un moyen pratique pour créer des saignées dans votre mur jusqu’aux points d’alimentation. Avant toute intervention,...
En savoir plus