Borne de connexion Nylbloc auto pour fils rigides - 6 bornes grises pour 2 fils
Borne de connexion avec raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs cuivre
3,89 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Pour une connexion rapide et fiable de fils rigides de 0,75mm² à 2,5mm²
- Connexions par lames à sertissage indépendant
- Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions
- Alvéole de test pour pointe Ø4mm
Information sur la gamme
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060984823
- Nombre de positions de serrage 1
- Section nominale 0.75-2.5 mm²
- Diamètre 0.75-2.5 mm
- Avec leviers d'actionnement Non
- Couleur Gris
- Transparent Oui
- Tension nominale 450 V
- Calibre 24 A
- Adapté à un conducteur massif Oui
- Adapté à un conducteur flexible Non
- Adapté à un conducteur multifilaire Non
- Largeur 10.6 mm
- Hauteur 22.1 mm
- Profondeur 13.2 mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Dépannage
La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plusQuestion sur un produit
Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant. Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plusInterrupteurs et prises
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel