Interrupteurs (x 2) pour pied de lampe
- Ref. 0 911 67
Mini-interrupteur, pour commander un lampadaire
10,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- A installer dans le pied d'une lampe
- Pour câble souple 2x0,5mm²
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060911676
- Type d'ordre Sous ou hors tension
- Avec gaine protectrice Oui
- Avec verrouillage Non
- Matériau Plastique
- Avec isolation de protection Oui
- Couleur Autre
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
- Fonction de commutation encliquetable Oui
- Adapté aux fonctions de sécurité Non
- Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 2A
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 24mm
- Hauteur 12mm
- Profondeur 27mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Interrupteurs (x 2) pour pied de lampe
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main