Interrupteur à tirette pour éclairage de mobilier

  • Ref. 0 911 64

Mini-interrupteur, pour commander un éclairage dans un meuble

9,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • 460W maximum
  • Fixation par vis
  • Livré sous blister

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060911645
  • Modèle
    Autre
  • Type de commande
    Autre
  • Type de charge
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    2A
  • Puissance
    500-500W
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    31mm
  • Hauteur
    200mm
  • Profondeur
    11mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Interrupteur à tirette pour éclairage de mobilier

À associer