Interrupteurs (x 2) pour pied de lampe

  • Ref. 0 911 67

Mini-interrupteur, pour commander un lampadaire

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A installer dans le pied d'une lampe
  • Pour câble souple 2x0,5mm²

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060911676
  • Type d'ordre
    Sous ou hors tension
  • Avec gaine protectrice
    Oui
  • Avec verrouillage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Avec isolation de protection
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    2
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    2
  • Fonction de commutation encliquetable
    Oui
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    2 A
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    24 mm
  • Hauteur
    12 mm
  • Profondeur
    27 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Interrupteurs (x 2) pour pied de lampe

À associer