Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 3 broches - gris

  • Ref. 0 901 27

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

28,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Avec anneau pour débranchement facile
  • Fiche étanche pour locaux humides (cave, buanderie...)
  • Entrée du câble par embout d'étanchéité
  • Puissance maximum 4600W en 230V

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060901271
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    62 mm
  • Hauteur
    94 mm
  • Profondeur
    33 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 3 broches - gris

À associer