Cadre 3 postes horizontal ou vertical pour pose en saillie Céliane - Titane

  • Ref. 0 802 46
  • Céliane

Céliane, cadre pour installation en saillie au mur ou avec moulure

62,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Titane
Nombre d'unités 3

Caractéristiques produit

  • Compatible avec toutes les fonctions Céliane
  • Fixation par vis

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970601896
  • Composition
    Cadre apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Oui
  • nombre d'unités
    3
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Titane
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    235 mm
  • Hauteur
    85 mm
  • Profondeur
    40 mm
  • Largeur d'appareil
    235 mm
  • Hauteur d'appareil
    85 mm
  • Profondeur d'appareil
    40 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-50 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable