Cadre 1 poste pour pose en saillie Céliane - Titane

  • Ref. 0 905 86
  • Céliane

Céliane, un cadre pour une installation de mécanisme Céliane en apparent directement au mur ou avec moulure

17,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Titane
Nombre d'unités 1

Caractéristiques produit

  • Compatible avec toutes les fonctions Céliane
  • Fixation par vis

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060905866
  • Composition
    Cadre apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Oui
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Titane
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    40mm
  • Largeur d'appareil
    90mm
  • Hauteur d'appareil
    85mm
  • Profondeur d'appareil
    40mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-50°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

13% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

39% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable