4 résultats trouvés
Pour être utilisée à l’extérieur, une prise électrique doit être dotée d’un IP 55 au minimum. Cet indice de protection garantit une étanchéité parfaite de la prise aux jets d’eau (pluies, arrosage automatique…), ainsi qu’à la poussière ambiante.
Créée suite à la fusion de deux écoles, l’école primaire Notre-Dame de Challans en Vendée a nécessité de vastes travaux. L’installateur électricien Séjourné a travaillé avec des solutions électriques Legrand pour les lots courant fort et faible
Situé dans la ZAC Clichy-Batignolles sur 17 000 m2, l’immeuble de bureaux Enjoy est un modèle d’éco-construction. Pour les installations électriques hors normes du bâtiment, ENGIE-INEO Tertiaire IDF a choisi la fiabilité de Legrand.
Fabricant de camping-cars vendéen, Fleurette a construit un nouveau bâtiment de 6 000 m² à Benet. Pour les installations électriques, les deux installateurs - SEBELEC 85 pour le courant fort et Pérochon Collot pour le courant faible - ont choisi Legrand.