Fiche mâle avec terre plastique - extraction facilitée - blanc
- Ref. 0 501 75
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
9,49 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max
- Raccordement avec serre-câble à vis
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)
Les + installation
Système évitant l'arrachement des prises grâce au levier-extracteur
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060501754
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Coudé
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Blanc
- Nombre de pôle(s) 2
- Tension nominale 250 V
- Calibre 16 A
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Hauteur 86.5 mm
- Profondeur 87 mm
- Type de tension AC
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
6% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
69% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Fiche mâle avec terre plastique - extraction facilitée - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main