Fiche mâle avec terre plastique - extraction facilitée - blanc

  • Ref. 0 501 75

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

9,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max
  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)

Les + installation

Système évitant l'arrachement des prises grâce au levier-extracteur

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501754
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    16A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Hauteur
    86.5mm
  • Profondeur
    87mm
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

69% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Fiche mâle avec terre plastique - extraction facilitée - blanc

À associer