Fiche mâle avec terre plastique - orientation du câble 360° - blanc

  • Ref. 0 501 72

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

5,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060501723
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Blanc
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 16 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur 74 mm
  • Type de tension AC
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

69% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Fiche mâle avec terre plastique - orientation du câble 360° - blanc

À associer