Fiche mâle avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

  • Ref. 0 501 10

Fiche, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils électriques, particulièrement adaptée pour les appareils de bricolage et de jardinage de classe I

16,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Connexion et déconnexion des conducteurs par poussette
  • Pour câble 2,5mm² maximum
  • Serre-câble de type presse-étoupe
  • Pour usage intensif ou extérieur
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501105
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne sans vis
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Hauteur
    42.5 mm
  • Profondeur
    126 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2148 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Profil Environnemental Produit

Fiche mâle avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

À associer