Barrette de raccordement 4x4mm² pour dérivation
- Ref. 0 312 10
Accessoire pour boîtes de dérivation
10,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Barrettes pour boîtes de dérivation carrées jusqu'à 80mmx80mm
- 4 bornes 4mm²
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060312107
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
- Section 4-4 mm²
- Section 2.5-2.5 mm²
- Section de raccordement cable rigide 4-4 mm²
- Section de raccordement cable souple 4-4 mm²
- Courant assigné In 40 A
- Tension 230 V
- Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Nombre de pôle(s) 1
- Nombre de positions de serrage par pôle 1
- Mode de pose Autre
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Température de fonctionnement -5-40 °C
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
- Largeur 55.4 mm
- Hauteur 15.5 mm
- Profondeur 18.5 mm
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Gris
- Transparent Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
35% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main