Parafoudre pour ligne téléphonique et ligne de communication 10kA à 20kA 180V maximum - 1 module

  • Ref. 4 122 00
  • LEGRAND

Parafoudre pour protection contre les surtensions d'équipements analogiques et numériques

170,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Parafoudre modulaire pour lignes téléphoniques et lignes de communication
  • Connectique : RJ45 (compatible RJ11) et vis
  • Compatible X-DSL (dégroupage partiel ou total) - Etat en fin de vie : perte de la ligne
  • In/Imax : 10KA à 20kA (5kA total avec connectique RJ45) - Tension maximum : 180V Uc - Niveau de protection (Up) : inférieur à 350V
  • 1 module

Les + installation

Conforme aux normes EN 61643-21 et IEC 61643-21

Les + utilisation

Permet la protection des équipements analogiques et numériques tels que téléphones, modems, axiophones, portiers... pour réaliser une protection complète des équipements en complément des parafoudres basse-tension (norme NF C 15-100 + guide UTE C 15-443)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour assurer une protection correcte, un parafoudre est recommandé :
    - à l’origine de chaque installation (obligatoire selon le type et le lieu de l’installation à protéger
    - à l’origine des tableaux divisionnaires : protection secondaire ou protection fine des équipements sensibles
    - sur tous les départs de circuits électriques externes (alimentation de bâtiments secondaires, éclairages extérieurs ou tableaux électriques extérieurs, ...)
  • Un parafoudre pour réseaux de communication devrait toujours être installé pour protéger les équipements de communication en présence de parafoudre sur le réseau basse tension
  • Non compatible VDSL

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension continue la plus élevée CC 180 V
  • Courant nominal de décharge In (8/20) 10 kA
  • Niveau de protection conducteur/conducteur 350 V
  • Niveau de protection conducteur/terre 800 V
  • Fréquence 2.2-200 MHz
  • EAN/Gencode 3414970973672

Profil Environnemental Produit