Comment monter et démonter un interrupteur, va-et-vient ou poussoir simple et double, en apparent (ASL) ?

Temps estimé : 10 min ASTUCE

Livré complet, l’appareillage saillie Legrand (ASL), est idéal pour rénover son appareillage en résidentiel. 

L’installation est facilitée par les bornes automatiques et par le câblage sans outils des nouveaux mécanismes que l’on peut retrouver notamment sur les commandes VMC, de volets roulants, ou encore d’éclairage.
 

Accès aux rubriques

Titre du module: 
Produits concernés

Information complémentaire

Matériel utilisé

Pour le montage et le démontage d'un interrupteur simple ou double en saillie ASL, il vous faut simplement un tournevis plat.
 

Information complémentaire

Démontage d'un interrupteur simple

  • retirez le doigt de l'interrupteur en exerçant un mouvement de levier avec un tournevis plat 
  • dissociez le cadre de la platine : faites levier dans le cadre 
  • détachez le mécanisme en faisant levier dans l'encoche dédiée de la platine
     

Information complémentaire

Montage d'un interrupteur simple

  • clipsez à son emplacement le mécanisme sur la platine 
  • clipsez le cadre puis le doigt
  • assurez-vous que le doigt fonctionne bien
     

Information complémentaire

Démontage d'un interrupteur double

  • enlevez les doigts de la commande en exerçant un mouvement de levier à l'aide du tournevis 
  • détachez le cadre en faisant levier à l'intérieur du cadre 
  • retirez le mécanisme grâce à l'encoche dédiée avec le tournevis
     

Information complémentaire

Montage d'un interrupteur double

  • clipsez le mécanisme à son emplacement sur la platine, le cadre par-dessus, et les doigts l'un après l'autre sur le cadre
  • assurez-vous que les doigts s'actionnent bien