Information complémentaire
Mon projet :
- commander ma maison à distance
- gérer tous les appareils électriques : prises, luminaires, volets roulants et portier vidéo de façon simple
Les solutions Legrand :
- installation domotique MyHOME_Up : commande à distance des éclairages, des volets roulants, du portier vidéo par smartphone ou tablette, et alerte en cas d'utilisation anormale des interrupteurs
- programmation de scénarios grâce à MyHOME_Up
Créez des scénarios avec MyHOME_Up en fonction de vos habitudes de vie



Vous pouvez programmer des scénarios avec MyHOME_Up de trois manières différentes :
- planification : enregistrez une heure dans votre application pour automatiser l'ouverture ou la fermeture des volets roulants par exemple
- conditions : en fonction de paramètres internes, comme la température de la maison, et externes, comme les conditions météorologiques, certains scénarios peuvent se déclencher
- géolocalisation : en fonction de la zone géographique que vous avez définie au préalable dans l'application, des scénarios peuvent se déclencher. Ainsi, vous entrez dans une zone définie à proximité de votre maison et le chauffage se met en marche pour que vous profitiez d’une maison chaude en plein hiver. Inversement, quand vous quittez la zone géographique, le chauffage se coupe ou se met en mode éco pour que vous puissiez réaliser des économies d'énergie.
MyHOME_Up est simple à paramétrer : le client peut personnaliser et programmer lui-même ses scénarios.
Information complémentaire

Savoir ce qui passe chez moi en mon absence
Grâce au visiophone connecté Classe 300X, vous gardez le contact avec votre logement.
En effet, le Classe 300X est :
- équipé d’un répondeur pour enregistrer les appels des visiteurs en votre absence
- compatible avec les caméras présentes à l'intérieur et à l'extérieur de votre logement, pour visualiser à tout moment ce qu'il se passe chez vous
Ce visiophone est équipé d’un écran tactile 7 pouces pour une meilleure ergonomie et un design élégant.
Information complémentaire

Réception et ajout de notifications
Pour garder le contrôle de votre maison même à distance, pensez à autoriser les notifications de l’application mobile. L’intérêt ? Vous serez immédiatement prévenu en cas de dysfonctionnement : si vous avez par exemple oublié d’éteindre la lumière.
Le plus : ces notifications sur votre smartphone sont liées aux scénarios que vous avez définis ; où que vous soyez, vous pouvez commander votre logement.