Appartement domotique MyHome Up à Limoges

Domotique

J'ai souhaité bénéficier des dernières solutions domotiques dans mon appartement pour pouvoir piloter à distance ou en local mes éclairages, volets mais aussi tout mon multimédia.

Information complémentaire

Mon projet :

  • Contrôler par smartphone tout l'éclairage, les volets et le multimédia de l'appartement
  • Installer de nouvelles prises et interrupteurs de grande qualité et adaptées à l'usage et à l'esthétique de toutes mes pièces
  • Choisir une solution de qualité et sécurisée pour ma famille
     

Les solutions Legrand :

  • Installation d'un webserveur MyHome Up
  • Sélection des prises et interrupteurs dans toute la palette de finitions Céliane
  • Création d'un coloris personnalisé de prises et interrupteurs Art d'Arnould, univers Epure, pour le séjour et le couloir

Information complémentaire

appart cuisine panneaux verre myhome limoges 938x569
tableau myhome up limoges 350x350 smartphone appli myhome 350x350

La force du MyHome Up, c'est de faciliter la mise en œuvre de la domotique. Il nous suffit de tirer un BUS entre chaque appareillage (interrupteurs, prises, commandes de volets, etc.)

Information complémentaire

salle de bain prises inter myhome celiane 938x569
interrupteur cde volet roulant myhome celiane 350x350 inters prises epure arnould myhome 350x350

Autres

À découvrir aussi

appartement appart parisien salon
Multimédia

Chantier domotique en appartement

Nuno D-S. - Paris (75)
part_jeminspire_chantiers_cham_hightech_visuel_push
Multimédia

Chambres high tech

Sylvain V. - Apt (84)
100% domotique
Confort

100 % domotique

Claude A. - Fortsheim (67)