Recharger deux appareils numériques sur la même prise

Chambre

Information complémentaire

Pour faciliter l'utilisation de votre smartphone ou de votre tablette, voici la prise double chargeur USB Céliane. Pensez à en installer une dans votre chambre ou celle de votre enfant, près de votre tête de lit par exemple: vous garderez votre réveil près de vous et trouverez votre mobile rechargé le matin.

Information complémentaire

Recharger rapidement vos appareils 

Conçu pour optimiser le temps de recharge de vos appareils multimédias, le double chargeur USB Céliane vous permettra de recharger votre smartphone et votre tablette simultanément et à une vitesse optimale

Information complémentaire

Double chargeur USB Type-C pour charger deux appareils à la fois

Dédiée au chargement des appareils mobiles, le double chargeur USB s'installe à la place d'une prise de courant et permet de recharger deux appareils en même temps et à une vitesse optimale.

Deux choix s'offrent à vous :

  • double chargeur USB Type A + Type C, idéal pour la transition, en fonction du type d'appareils que vous possédez
  • double chargeur USB Type-C : pour recharger deux appareils simultanément 

En 2024, l'USB Type-C devient le port de charge commun à tous les appareils mobiles. 

Information complémentaire

Des prises déco

La prise double chargeur USB Céliane est disponible en 3 finitions : Noir, Titanium et Blanc. Cette fonction USB est à associer à une plaque de finition Céliane. 

Information complémentaire

Installation du double chargeur USB Céliane

Le double chargeur USB Céliane se pose comme une prise de courant ordinaire, sur les fils électriques existants. Il peut donc remplacer l'une de vos prises de courant 2P+T (boite d'encastrement 40mm). Vous pouvez l'installer à proximité de votre table de nuit ou du meuble utilisé pour poser vos appareils numériques. N'hésitez pas à prendre contact avec un électricien recommandé par Legrand.