À Brunstatt, une maison facile à vivre grâce à MyHome Up

Neuf

Découvrez toutes les fonctionnalités de l’équipement domotique MyHOME_Up de Legrand installé dans une maison à Brunstatt en Alsace.

Information complémentaire

Mon projet :

  • commander ma maison à distance, avec mon smartphone
  • piloter très simplement mes luminaires et mes volets roulants
  • diffuser de la musique dans les pièces de la maison
  • sécuriser ma maison et pouvoir contrôler le visiophone à distance

Les solutions Legrand :

  • installation domotique MyHome Up : commande des éclairages et des volets roulants à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un écran
  • système de diffusion sonore connecté NuVo
  • vidéophone connecté Classe 300X et application Legrand Door Entry pour Classe 300X, pour une gestion à distance

Quand domotique rime avec pratique

Centraliser des commandes grâce aux scénarios

Avec le système MyHome up, des scénarios peuvent être programmés permettant, par exemple, de fermer tous les volets roulants et d’éteindre les luminaires du rez-de-chaussée en appuyant sur un seul interrupteur.

Piloter la maison à distance

Grâce à la solution MyHome Up, vous pouvez commander les équipements électriques de la maison avec un écran tactile Home Touch mais aussi, à distance, grâce à l’application MyHome Up sur smartphone ou tablette.

Le plus : grâce aux commandes centralisées, réalisez des économies d’énergie en éteignant toutes vos lumières en même temps… plus aucun oubli !

La gamme MyHome Up est particulièrement simple à configurer, avec un smartphone via l’application MyHome Up. Elle est également facile à utiliser pour nos clients qui peuvent commander leurs appareils à distance avec leur écran tactile, leur smartphone ou leur tablette.

Information complémentaire

Le visiophone connecté Classe 300X

Ce vidéophone connecté est très pratique car il peut être piloté à distance via une application mobile Door Entry permettant, à partir de son smartphone ou d’une tablette :

  • de recevoir un appel dès que quelqu’un sonne, pour visualiser le visiteur et lui répondre
  • d’ouvrir le portail ou portillon à distance
  • de surveiller son logement à distance grâce à la vidéo (caméras intelligentes Netatmo compatibles)

Le plus : grâce à la solution connectée Classe 300X, vous pouvez ouvrir à vos enfants quand ils ont oublié leur clé ou permettre au livreur de déposer un colis chez vous quand vous n’êtes pas là !

Information complémentaire

lecteur zone nuvo wifi meuble 700x350
haut parleur plafond rond blanc nuvo 350x350 haut parleur rond blanc nuvo 350x350

Une diffusion sonore NuVo

Grâce à ce système de diffusion sonore connecté, vous pouvez :

  • écouter votre musique stockée sur vos équipements personnels (tablette, ordinateur, clé USB) ou sur le web dans toutes les pièces de la maison
  • bénéficier d’une qualité de son exceptionnelle grâce à des enceintes très puissantes et discrètes dans les différentes pièces
  • commander la musique à partir d’une application NuVo simple d’utilisation pour choisir les titres, régler le volume, transférer la musique de pièce en pièce, écouter simultanément des musiques différentes dans chaque pièce

Le plus : différents modèles de lecteurs et enceintes s’adaptent au volume de la pièce.

Le choix de la gamme Céliane

inter celiane alu brosse myhome brunstatt 938x569
prise celiane alu brosse sdb brunstatt 350x350 prise tv celiane blanc bouquet roses brunstatt 350x350

Particulièrement large, la gamme d’appareillage Céliane de Legrand se décline avec :

  • de nombreux modèles d’interrupteurs et prises électriques
  • plus de 40 finitions dans différentes matières pour s’adapter à votre décoration

Notre conseil : pour choisir vos interrupteurs et prises électriques, utilisez notre configurateur mon-interrupteur.fr, particulièrement complet et ergonomique.

Autres

À découvrir aussi

part_jeminspire_chantiers_cannes_visuel_push
Sécurité

Facile à vivre

David P. - Saint-Cézaire (06)
domotique creative visuel
Économie d'énergie

Faciliter la vie

Bertrand D. - Roumare (76)
luminosite et confort
Multimédia

Agréable à vivre

Mme A. - Montauban (82)