La technologie qui facilite la vie dans la maison

Domotique

Mon projet : - Créer une maison simple à vivre et évolutive dans le temps - Réaliser des économies d'énergie - Être averti à distance en cas de problème : incendie, fuite d'eau... - Accorder les interrupteurs avec la décoration intérieure

La domotique n’est plus réservée à une élite. Aujourd’hui la domotique est l’affaire de tout le monde. C’est un plaisir de travailler avec des produits qui laissent libre court à l’imagination et à tous types d’architecture intérieure.

Les solutions Legrand :

  • Un écran central pour commander les volets roulants, l'éclairage, le portier vidéo, l'alarme et la vidéosurveillance
  • Gestion de la température dans chaque pièce avec des sondes
  • Commande en local et à distance de toute l'installation domotique depuis un smartphone ou une tablette
  • Installation de plaques de finition différentes selon les pièces, grâce à l’étendue de la gamme Céliane

On a pu allier le confort de la domotique et l’esthétique des plaques de finition. Aujourd’hui, on ne pourrait plus revenir en arrière…

Autres

À découvrir aussi

chantiers_confort_total.png
Sécurité

Rénovation complète

Marc S. - Marseille (13)
Legrand MyHOME : une solution évolutive pour une maison sécurisée
Confort

Maison sécurisée

Steve B. - Reguisheim (68)
maison_1860_moderne
Multimédia

Maison 1860 moderne

Lounis Z. - Paris (75)