Une rénovation complète pour un confort total

Domotique

J'ai choisi la solution MyHOME® domotique pour la richesse de ses fonctionnalités

Mon projet :

  • Installer une solution domotique complète avec le contrôle de l'éclairage et des volets roulants, mais aussi des fonctions multimédia et de sécurité
  • Piloter facilement toute l'installation à partir d'une seule commande
  • Accorder les interrupteurs avec la décoration intérieure des pièces

Les solutions Legrand :

  • Un écran tactile central pour commander l'éclairage, les volets roulants, la température, la musique, la télévision et la vidéosurveillance
  • Commande à distance de toute l'installation depuis un smartphone
  • Installation d'interrupteurs de la gamme Céliane

L'outil MyHOME® est suffisamment ergonomique pour être simple d'utilisation. Si c'était à refaire, j'ajouterais peut-être quelques équipements domotiques complémentaires dans la maison, mais je garderais forcément le système MyHOME®

Recommandations

Produits

Autres

À découvrir aussi

maison passive
Économie d'énergie

Villa intelligente

Catherine D. - Agen (47)
Legrand MyHOME : une solution évolutive pour une maison sécurisée
Confort

Maison sécurisée

Steve B. - Reguisheim (68)
100% domotique
Confort

100 % domotique

Claude A. - Fortsheim (67)