Pack de démarrage chauffage connecté Céliane with Netatmo : sortie de câble connectée, Prise Control mobile - Graphite

  • Ref. CN9471
  • Céliane with Netatmo

Pack de démarrage Céliane with Netatmo, permet de contrôler les éclairages, volets roulants, appareils électriques à distance via l'App. Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et de maîtriser ses consommations

197,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Permet de démarrer une installation connectée dans votre logement via le réseau Wi-Fi de votre box internet
  • Prise Control mobile noire : à brancher dans une prise de courant existante, permet de connecter les produits Céliane with Netatmo et les éclairages Zigbee 3.0 - Se connecte simplement au réseau Wi-Fi de votre box internet
  • Sortie de câble connectée : contrôlez en marche/arrêt un convecteur, radiateur ou sèche-serviette (y compris fil pilote) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W) depuis l'App Home + Control de votre smartphone, par la voix grâce aux assistants vocaux
  • L'App. Home + Control vous permet de mesurer la consommation de votre appareil et de suivre l'historique journalier / hebdomadaire / mensuel / annuel de vos dépenses énergétiques
  • Sortie de câble livrée complète finition Graphite, prête à installer

Avantages

  • Créez des plannings de chauffage en fonction de votre rythme de vie sur l'App. Home + Control
  • Economies d'énergie : recevez une notification en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable
  • Peut être commandée en marche/arrêt par une commande sans fils

Les + installation

Remplacez facilement vos sorties de câble existantes par des sorties de câble connectées en utilisant les mêmes fils et boîte à encastrer

Les + utilisation

Permet de commencer une installation connectée simplement grâce à une prise mobile à enficher dans une prise de courant existante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Connexion Wi-Fi requise 2,4 GHz 802.11 b/g/n
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. Personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972540094
  • Type de connexion Non applicable

Domotique et maison connectée

Le fonctionnement d’une maison intelligente repose sur la domotique, c’est-à-dire qu'elle intègre l’ensemble des technologies qui permettent le contrôle en local ou à distance et l’automatisation des équipements au sein du logement. Pour que les équipements domotiques puissent...

En savoir plus

Installation électrique et réseau

La sortie de câble regroupe 2 principales fonctions. Elle permet de cacher les fils électriques apparents et évite les risques de détérioration.  Pour brancher votre radiateur en sortie de câble, il suffit de raccorder les câbles de l’appareil aux fils conducteurs (la phase, le...

En savoir plus