Tableau de commande automatique de chauffe-eau - 2 disjoncteurs + 1 contacteur

  • Ref. 0 927 27

Pour permettre la mise en marche automatique du chauffe-eau pendant les périodes de tarif réduit

236,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Coffret prééquipé et précâblé de 1 contacteur et de 2 disjoncteurs
  • Avec 1 disjoncteur 2A pour la protection du contacteur
  • Avec un disjoncteur 20A pour la protection du circuit chauffe-eau
  • Avec un contacteur pour le déclenchement automatique d’un chauffe-eau

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927271
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Nombre de phases
    1
  • Protection
    Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
    2
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    C
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
    4.5kA
  • Nombre de groupes directs
    1
  • Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
    2
  • Interrupteur principal de protection
    Non
  • Courant assigné de l'interrupteur général
    16A
  • Protection RCD entrant
    Non
  • Protection haute intégrité
    Non
  • Protection fractionnée de la charge
    Oui
  • Double protection RCD
    Non
  • Nombre de voies sortantes
    1
  • Adapté aux données
    Non
  • Groupe de cuisinières
    Sans
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Avec transformateur de sonnerie
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec mètre
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    160mm
  • Hauteur d'encastrement
    156mm
  • Largeur
    90mm
  • Largeur d'encastrement
    86mm
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Profondeur
    74mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Avec couvercle transparent
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Verrouillable
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    4
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    -20-55°C
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Non applicable
  • Nombre de borniers
    1
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    130-130mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    45-45mm
  • Nombre de disjoncteurs
    2

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable