Lot de 2 fiches mâles télévision coaxiale Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 16

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

6,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Pour câble d'antenne et rallonge télévision
  • Lot de 2 fiches mâles

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060910167
  • Modèle Prise (Plug)
  • Type de connecteur Autre
  • Fiche coudée Non
  • Finition des contacts Mâle
  • Type de connexion Autre
  • Type de câble Autre
  • Largeur 15 mm
  • Hauteur 15 mm
  • Profondeur 49.5 mm
  • Couleur Blanc

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable