Coffret à équiper - 1 rangée 13 modules - 250x250x103,5mm - avec borniers

  • Ref. 0 930 20
  • Drivia

Drivia, coffret à équiper pour réaliser un tableau électrique, permettant de recevoir des appareils de protection et de commande

47,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Vous pouvez personnaliser la finition de votre tableau en rajoutant une porte blanche ou transparente
  • Montage facile sur Gaine technique de Logement ou sur mur
  • IP30 - IK05 (IP40 - IK07 avec porte)
  • Rails inclinables 3 positions et extractibles
  • Livré avec bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection - Porte plans adhésif fourni

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060930202
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    13
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    103.5mm
  • Hauteur d'encastrement
    246mm
  • Largeur d'encastrement
    246mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    250mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    103.5mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    13
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

82% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit