Sonnette ou bouton-poussoir d'appel 24V Salsa avec porte-étiquette IP44 IK06 livré dans emballage brochable

  • Ref. 0 942 48

Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon

46,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Sonnette extérieure IP44
  • Avec porte-étiquette pour repérage

Les + installation

Fixation à vis en apparent au mur

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972325363
  • Forme
    Autre
  • Avec badge
    Non
  • Avec éclairage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couleur
    Autre
  • Sans fil
    Non
  • Longueur
    70mm
  • Largeur
    25mm
  • Hauteur
    70mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    24-24V
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    60-60mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Pour brancher une sonnette électrique, il s’agit de relier les deux éléments entre eux, puis de les connecter au tableau électrique. Le carillon est au cœur de l’installation : deux fils le connectent au bouton poussoir de la sonnette, deux autres au tableau (le fil de phase « L » et...
En savoir plus