Télécharger l'image en grand format

Sonnette Confort sans fils ronde IP44 pour carillon - blanc

  • Ref. 0 942 78

Sonnette radio, permet de compléter une installation existante avec kit carillon radio

31,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • maximum 4 sonnettes pour 1 carillon
  • Installation avec vis, avec adhésif ou posé sur tablette
  • Alimentation par 1 pile 3V (CR2032) fournie
  • Avec indicateur lumineux
  • Livrée avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

  • Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
  • Sonnette compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette permet une installation sans fils - Cette sonnette additionnelle peut se fixer sans outil avec l'adhésif double faces fourni

Les + utilisation

Possibilité d'associer jusqu'à 4 sonnettes à un carillon pour un lieu avec plusieurs entrées, et une infinité de carillons à une sonnette pour équiper un espace vaste ou sur plusieurs niveaux

Recommandations / restrictions d’usages

  • Sonnette adaptée à une installation extérieure abritée : ne pas exposer directement aux intempéries

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971067318
  • Forme
    Rond
  • Avec badge
    Oui
  • Avec éclairage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couleur
    Blanc
  • Sans fil
    Oui
  • Hauteur
    28mm
  • Diamètre
    65mm
  • Classe de protection (IP)
    IP4X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Type de tension
    DC
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
En savoir plus
Tout dépend du type d’appareillage que vous possédez. Un carillon sans fil offre une large gamme de choix, ce qui permet de changer de mélodie régulièrement. À l’inverse, si votre carillon est filaire, vous n’aurez que peu de possibilités de modifier le timbre.
En réalité, toutes...
En savoir plus
Vous envisagez de troquer votre ancienne sonnette électrique pour un modèle sans fil, plus pratique à installer ? Reste à savoir quelle sonnette sans fil choisir pour être averti efficacement et agréablement quand un visiteur vient sonner. Et pour cela, vous devez prendre en compte trois...
En savoir plus