Détecteur de mouvements pour carillon sans fils Confort et Sérénité

  • Ref. 0 942 80

Détecteur Infrarouge radio, permet de compléter une installation existante avec kit carillon radio, idéal pour petit commerce

31,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Support orientable à fixer au mur ou à poser
  • Portée radio : 100m maximum
  • Prévu pour une installation à l'intérieure uniquement
  • Compatible avec les réferences 094252, 094253, 094254, 094270, 094271 ou 094272
  • Alimentation par 3 piles 1,5V AAA (non- fournies)

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971067356
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un)
    4.5-4.5V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    DC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Sans fil
    Oui
  • Portée de transmission max.
    150m
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    40mm
  • Profondeur
    70mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Nombre de sonneries
    5
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments