Rallonge TV - 1 fiche femelle + 1 fiche mâle Ø9,52mm - longueur 5m - Blanc

  • Ref. 0 910 25

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

28,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Câble blindé haute qualité 21VATC, spécial faible atténuation
  • Convient pour répartiteur Ø9,5mm, 1 entrée femelle, 2 sorties mâles
  • Longueur 5m

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910259
  • Type de câble
    Câble d'antenne
  • Longueur
    5m
  • Impédance
    75Ohm
  • Couleur
    Blanc
  • Finition raccordement 1
    Douille (femelle)
  • Type de connecteur raccordement 1
    F
  • Finition raccordement 2
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur raccordement 2
    F
  • Limite de l'affaiblissement due au blindage
    2dB
  • Blindage
    Blindage unique

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable