Rallonge multiprise clipsable avec 4 prises avec terre , 2 prises USB Type-A , interrupteur lumineux et cordon 1,5m - noir

  • Ref. 0 504 12

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

69,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Multiprise clipsable équipée de 4 prises de courant avec terre et prises USB
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Avec 2 prises USB Type-A : 1A et 2,4A (total 3,4A)
  • Avec 1 interrupteur lumineux avec LED bleue pour commande générale
  • Avec cordon d'alimentation longueur 1,5 mètres rotatif à 90° - Finition noir

Avantages

  • Rallonge qui se clipse pour libérer l'espace de travail au bureau ou à la maison
  • Finition soignée avec un design ergonomique
  • Produit certifié NF

Les + installation

Se clipse facilement sur une table ou un bureau d'épaisseur 63mm maximum

Les + utilisation

Permet de cacher les prises de courant sous un bureau tout en laissant accessibles les prises USB

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971161238
  • Forme de boîtier Autre
  • Nombre de prises 2P+T 4
  • Avec interrupteur Oui
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Nombre de raccordements USB 2
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9004
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Longueur d'alimentation 1.5 m
  • Prise inclinée ou inclinable Oui
  • Angle de l'insert central vrillé 45°
  • Désignation NEMA Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 77 mm
  • Hauteur 128 mm
  • Profondeur 144 mm
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC/DC
  • Tension nominale (Un) 220-230 V
  • Neutre obligatoire Non
  • Type de connexion Non applicable
  • Capacité des bornes 0-0 mm²
  • Mode de pose Autre
  • Objet connecté Non

Interrupteurs et prises

La solution la plus simple et la plus rapide pour rallonger une prise électrique est de vous équiper d’une rallonge ou d’une rallonge multiprise. De nombreuses solutions existent pour répondre à vos besoins croissants de branchements.

En savoir plus

Fixer une multiprise au mur dépend du type de multiprise dont vous disposez. En effet, la façon dont vous allez l’installer dépend du style et de la forme de votre multiprise. Certaines multiprises se fixent au mur à la verticale ou à l'horizontale avec des vis ou des colliers de serrage,...

En savoir plus

La puissance maximale d’une multiprise est calculée selon son intensité et sa tension. Il faut donc multiplier l’intensité de l’appareil (en ampères) par sa tension (en volts) afin d'obtenir la puissance maximale en watts. Prenons l’exemple d’une rallonge multiprise rotative...

En savoir plus