Rallonge 6 prises de courant - avec cordon 1,5m - Noir

  • Ref. 0 502 61

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

21,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Noir

Caractéristiques produit

  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Equipée d'une prise à 90° pour brancher un transformateur sans condamner une autre prise
  • Ultra-plate, peut être glissée sous un meuble
  • Possibilité d'accroche sur accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail…

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970832467
  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises avec broche de mise à la terre
    6
  • Nombre de prises 2P+T
    6
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Calibre
    16 A
  • Section de conducteur
    1 mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9005
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Longueur d'alimentation
    1.5 m
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Angle de l'insert central vrillé
    45°
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    52 mm
  • Hauteur
    41 mm
  • Profondeur
    294 mm
  • Temperature de stockage
    -5-35 °C
  • Mode de pose
    Autre
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

66% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments