Multiprise extra-plate avec 5 prises de courant avec terre sans cordon , à câbler - blanc et gris clair

  • Ref. 0 494 98

Rallonge multiprise extra-plate au design soigné et minimaliste avec une esthétique tout en rondeur, pour un usage quotidien pour les branchements intérieurs

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Multiprise équipée de 4 prises avec terre orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • A câbler avec un cordon 3G 1,5mm² (non fourni)
  • Finition blanc et gris clair

Avantages

  • Bloc ultra-plat
  • Produit certifié NF

Les + installation

Extra-plate, peut être glissée sous un meuble

Les + utilisation

L’orientation des prises facilite le branchement des appareils : avec prise centrale inclinée à 45° et prises extérieures à 90° avec puits inversés pour ne pas condamner une autre prise dans le cas d'un branchement d'un transformateur par exemple

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971944183
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises 2P+T
    5
  • Avec interrupteur
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Calibre
    16 A
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    252.5 mm
  • Hauteur
    54 mm
  • Profondeur
    37.5 mm
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-230 V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments