Kit prise de sol et plan de travail inox étanche IP44 avec clapet de protection + boite à encastrer

  • Ref. 0 921 10

Cette prise de courant protégée par un volet permet le branchement d'un appareil électrique ou électronique au sol, sur un plan de travail ou au mur.

89,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Nombre d'unités 1

Caractéristiques produit

  • Utilisation : Sol , mur, plan de travail...
  • IP44 installation en intérieur ou en extérieur protégé (véranda, terrasse protégée)
  • Ouverture du couvercle à 180°
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060921101
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Finition métallique
    Oui
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable (inox)
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Métallique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Non
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Largeur d'appareil
    86mm
  • Hauteur d'appareil
    86mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    40mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Maintien du cable
    Autre
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

13% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

30% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable