Cadre 1 poste Céliane pour pose en saillie - Blanc

  • Ref. CX0231
  • Céliane

Cadre Céliane pour une installation de mécanisme Céliane en apparent directement au mur ou avec moulure

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc
Nombre d'unités 1

Caractéristiques produit

  • Cadre 1 poste Céliane pour installation en saillie
  • 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm
  • Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20x12,5mm
  • Blanc

Les + installation

Livré avec vis

Les + utilisation

Compatible avec toutes les fonctions Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Cadre compatible uniquement avec les plaques Déco, Métal, Vintage
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972510080
  • Composition
    Cadre apparent
  • Convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
    Non
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Oui
  • Nombre de modules
    2
  • nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Forme
    Rectangulaire
  • Appareil de bureau
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Montage transversal
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Nombre d'entrées
    8
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Largeur
    93 mm
  • Hauteur
    85 mm
  • Profondeur
    40 mm
  • Largeur d'appareil
    93 mm
  • Hauteur d'appareil
    85 mm
  • Profondeur d'appareil
    40 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Nature d'embout entrée de cable
    Rigide à casser
  • Maintien du cable
    Autre
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

58% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable