Peigne d'alimentation horizontale - pour appareils bipolaires à vis - 12 modules

  • Ref. 4 049 38
  • HX³

HX³, peigne d'alimentation traditionnel pour bornes à vis

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Se connecte sur les bornes à vis
  • Nombre maximum d'appareils raccordables : 6
  • Pré-équipé de protections d'extrémités

Documentation et conseils de pose

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064049382
  • Nombre de phases
    2
  • Nombre de pôles
    2
  • Adapté au nombre d'appareils
    6
  • Dimension du pas
    35.5mm
  • Section transversale
    10mm²
  • Longueur
    214mm
  • Découpable à taille voulue
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    12
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.2kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Non
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    25mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • Profondeur
    11mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

21% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Tableaux électriques

Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C...
En savoir plus