Kit de raccordement direct par peigne pour disjoncteur 1P ou 1P+N - maxi 63A -1 mod

  • Ref. 0 928 00
  • HX³

Pour raccorder directement par peigne des disjoncteurs phase + neutre.

42,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • S'installe en aval d'un appareil de tête bipolaire 63A maximum (ex : interrupteur différentiel)
  • Raccordement par bornes à vis

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060928001
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Technique de raccordement
  • Largeur
    53.4mm
  • Hauteur
    92.2mm
  • Profondeur
    67.2mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Le disjoncteur est le matériel principal d’une installation électrique qui permet avant tout d’éviter les coupures électriques intempestives de la maison. Au cœur du tableau électrique, le rôle du disjoncteur est de protéger les appareils électriques en cas de surintensité,...
En savoir plus