Cordon pour repiquage de disjoncteur Phase+Neutre à bornes automatiques entre 2 rangées du tableau électrique
- Ref. 4 049 27
- HX³
Accessoire pour faciliter le raccordement dans le tableau électrique d'appareils de protection
22,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Cordon longueur 580 mm
- Pour intensité maximum 63A
- Section 2x10mm²
Les + installation
Définition des priorités entre les circuits électriques via l’application Home + Control
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245064049276
- Type raccordement 1 Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
- Entrée de câble connexion 1 À angle droit
- Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1 Autre
- Type raccordement 2 Autre
- Entrée de câble connexion 2 Coudé
- Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2 Autre
- Système de connecteur orienté système Oui
- Nombre de conducteurs 2
- Section nominale du conducteur 10mm²
- Longueur 580m
- Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
- Résistance à la température 70-70°C
- Courant nominal 63A
- Tension nominale (Un) 250-250V
- Fréquence 50-60Hz
- Couleur de gaine Autre
- Conduit spiralé Non
- Avec conducteur de protection Non
- Classe de protection (IP) IP2X
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Avec interrupteur pour câble souple Non
- Diamètre externe approx. 5mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature de stockage -40-70°C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
19% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
75% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main