Tournevis testeur lumineux
- Ref. 0 930 81
Tournevis testeur, pour détecter la présence du courant sur un fil ou sur une borne (phase)
8,39 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Voyant éteint si tension inférieure à 110V
- Voyant lumineux si tension supérieure à 150V (voyant faiblement lumineux si la tension est comprise entre 110V et 150V)
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060930813
- Largeur de lame 4 mm
- Epaisseur de lame 2.5 mm
- Longueur totale 140 mm
- Finition de précision Non
- Modèle Droit
- Isolé Oui
- Isolé 1000 V selon EN 60900 Non
- Finition avec peu d'étincelles Oui
- Dispositif de serrage Non
- Lame incurvée Non
- Couleur Incolore
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Vous souhaitez ajouter un interrupteur sur un câble unique pour simplifier l’usage de vos luminaires, lampes et autres appareils électriques ? Vous souhaitez changer un interrupteur défectueux sur une lampe de chevet ? L’opération est réalisable avec quelques outils. Voici comment...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main