Boîte dérivation et sortie de câble pour moulure Appareillage Saillie - Blanc
- Ref. 0 989 90
- Les Apparents
Boîte dérivation et sortie de câble pour moulure Appareillage Saillie - Blanc
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Equipée d'un serre-câble
- Mécanismes IP2X protégés contre les contacts directs
- Prise à monter dans un cadre pour association avec une moulure
Information sur la gamme
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970008787
- Longueur 53.4mm
- Largeur 38.2mm
- Profondeur 24.9mm
- Matériau Plastique
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé d'une porte ou couvercle Non
- Mode de pose Saillie
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Dépannage
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel