Passage de sol pour câbles - 50x12mm - Gris

  • Ref. 0 982 47

Passage de sol pour câbles 50x12mm - gris

16,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Gris

Caractéristiques produit

  • Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
  • Vendu en longueur de 2 mètres

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970337689
  • Largeur
    50 mm
  • Hauteur
    12 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Nombre de canaux
    3
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7030
  • Auto-adhésif
    Non
  • Lèvre d'étanchéité
    Non
  • Avec revêtement antidérapant
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.7374 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable