Kit cache-câbles multimédia finition blanc
- Ref. 0 977 33
Cache câbles multimédia pour écran plat - blanc
38,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livré avec accessoire de fixation
- Collier de maintien des fils fourni
- Fixation auto-adhésive et vis
- Accepte tous types de peinture
- Vendu en longueur de 0,685 mètres
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060977337
- Hauteur 18mm
- Largeur 75mm
- Longueur 685mm
- Section transversale utile 150mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Numéro RAL 9010
- Nombre de cloisons fixes 2
- Type de fixation Auto-adhésif et perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Oui
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Temperature de stockage -5-60°C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main