Va-et-vient pour commande directe de VMC Appareillage Saillie complet - Blanc
- Ref. ALB660WH
- Les Apparents
Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une commande de VMC prête à installer directement sur un mur
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- L'interrupteur VMC vous donne plus de liberté dans l'utilisation de votre équipement : régler la ventilation à la vitesse jugée idéale
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
- Livrée avec cadre pour pose en saillie
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Information sur la gamme
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972643122
- Type de commutation Autre
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Non
- Fonction d'éclairage Autre
- Type d'éclairage Autre
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 6AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne automatique
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 72mm
- Hauteur d'appareil 72mm
- Profondeur d'appareil 31mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-40°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-1.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-1.5mm²
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel