Poussoir pour commande de volets roulants dooxie finition alu - emballage blister
- Ref. 0 952 99
- dooxie
dooxie, une commande de volets roulants, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Permet de contrôler les volets roulants, stores ou autre store bannes
- 3 boutons (montée, descente et stop) facilitant la gestion de la luminosité pour un confort optimal dans la maison
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Les + installation
Peut remplacer facilement une commande existante en utilisant les mêmes fils et boîte à encastrer
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972290890
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Modèle Contact à poussoir unipolaire
- Nombre de pôles 1
- Type de commande Autre
- Utilisation mécanique possible Non
- Utilisation électronique possible Oui
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Type de fixation Fixation avec vis
- Type de connexion Borne automatique
- Couleur Aluminium
- Numéro RAL (équivalent) 7040
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Tension nominale 250V
- Nombre de touches 3
- Largeur d'appareil 73mm
- Hauteur d'appareil 73mm
- Profondeur d'appareil 41mm
- Profondeur d'encastrement 24mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5mm²
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel