Pack de démarrage volets roulants connecté Céliane with Netatmo avec Prise Control mobile et 2 interrupteurs de volets - blanc

  • Ref. 1 991 50
  • Céliane with Netatmo

Céliane with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations

204,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Le pack de démarrage pour volets connecté Céliane with Netatmo permet de démarrer une installation connectée dans votre logement via le réseau Wi-Fi de votre box internet - Facile et rapide à installer, il vous permet de piloter vos volets roulants via vos interrupteurs connectés, l'App Home + Control, ou la voix grâce aux assistants vocaux - Ce pack est composé d'une Prise Control mobile à brancher directement dans une prise de courant et de 2 interrupteurs pour volets roulants
  • La Prise Control mobile permet de connecter facilement tous les produits "with Netatmo" et les éclairages Zigbee 3.0 - Elle se branche sur une prise de courant existante et se connecte simplement à votre réseau Wi-Fi de votre box internet
  • Interrupteur de volet roulant : permet de piloter de contrôler l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants via l’App Home + Control - S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur de volet dans une boîte simple
  • Livré complet prêt à installer avec plaque finition blanc

Avantages

  • Soyez en permanence connecté à votre logement et personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
  • Complétez votre installation connectée grâce à l’App Home + Control et contrôlez des produits compatibles tels que Somfy, Bubendorff, Aldes ainsi que toutes les marques d’éclairage certifiées Zigbee 3.0
  • Bénéficiez d'une intégration esthétique parfaite à l'installation électrique de votre logement grâce à des produits durables, de qualité

Les + installation

Remplacez facilement vos interrupteurs existants par les interrupteurs de volets roulants connectés en utilisant les mêmes fils et boîte à encastrer et laissez vous guider par l'App Home + Control pour pilotez leur ouverture et fermeture

Les + utilisation

Pilotez vos volets roulants à distance et créez des scénarios d'ouverture et de fermeture en fonction de votre planning, votre routine depuis l'App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux

Recommandations / restrictions d’usages

  • Connexion Wi-Fi requise 2,4GHz
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972235617
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre d'appareils max. par canal
    100
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    230-250V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

84% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Pack de démarrage volets roulants connecté Céliane with Netatmo avec Prise Control mobile et 2 interrupteurs de volets - blanc

À associer