Interrupteur variateur Mosaic 600W 2 modules - blanc

  • Ref. 0 996 87
  • Mosaic

Mosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

73,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • D'un simple geste, créez des ambiances tantôt tamisées, tantôt éclatantes
  • Compatible avec tous les types de lampes
  • Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation - A compléter d'une plaque de finition (non fournie)
  • Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
  • Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) - Mode veilleuse : extinction progessive pendant 1 heure

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971140127
  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Type de commande
    Bouton-poussoir
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Charge inductive
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Tension nominale (Un)
    100-240V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Tension de commande
    90-243V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    40-600W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    43mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

64% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Suivi de commande et réclamation

Vérifiez tout d’abord que l'ampoule que vous avez choisie (halogène, LED, fluo compacte...) est bien « dimmable », c'est à dire compatible avec un variateur. Si c’est le cas et que le variateur ne fonctionne pas convenablement, il faut procéder à des réglages à l'aide de la...
En savoir plus