Interrupteur ou va-et-vient témoin (voyant fourni) sans neutre Plexo - Gris

  • Ref. 0 699 24
  • Plexo

Plexo, commande d'éclairage étanche, à équiper d'un boîtier pour montage en apparent au mur, ou d'une plaque support pour montage en encastré au mur

89,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Produit disponible jusqu'à épuisement du stock

Caractéristiques produit

  • Destiné aux garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles, ainsi qu’aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...)
  • Grâce à son voyant témoin, votre interrupteur intérieur vous indique si votre éclairage extérieur est allumé
  • Câblage sans neutre
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit - A équiper d'une plaque support ou d'un boitier saillie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour disposer de la fonction témoin sur ce produit, la présence du neutre est nécessaire (3 fils)

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060699246
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Autre
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7046
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Gris
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Oui
  • Fonction d'éclairage
    Éclairé sous tension
  • Type d'éclairage
    LED non interchangeable
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    6AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    64mm
  • Hauteur d'appareil
    64mm
  • Profondeur d'appareil
    40mm
  • Profondeur d'encastrement
    40mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

84% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Les interrupteurs à voyant ont pour objectif de faciliter le quotidien en fonction des besoins. Il existe sous deux formes : l’interrupteur à voyant témoin, qui -comme son nom l’indique-, témoigne de l’état de la source lumineuse (allumée ou éteinte) ou l’interrupteur à voyant...
En savoir plus