Interrupteur ou va-et-vient lumineux Altège 10A avec connexion à bornes automatiques - finition Nuage

Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

18,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Mosaic Easy Led, un mécanisme unique pour des fonctions lumineuses ou témoin
  • Un tout-en-un incontournable qui fait fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient s'il est associé à un second interrupteur
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • La fonction lumineuse de cet interrupteur pour repérer l'interrupteur nécessite seulement 2 fils - Cet interrupteur va en lieu et place d'un interrupteur ou poussoir classique - Toutefois, lors d'une installation en va-et-vient (avec 2 ou 3 points de commandes qui doivent communiquer ensemble), l'installation nécessite la phase distribuée - Il faudra donc, dans ce cas spécifique, 3 fils afin de bénéficier de la fonction lumineuse de l'interrupteur

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

  • Marque BTICINO
  • EAN/Gencode 8005543601211
  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Autre
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Gris
  • Couleur de l'opérateur de commutation Gris
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Oui
  • Fonction d'éclairage Orientation
  • Type d'éclairage LED interchangeable
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Autre
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 73 mm
  • Hauteur d'appareil 73 mm
  • Profondeur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'encastrement 31.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1

RSE Produit

8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

68% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments