Interrupteur double 2 circuits pour installation connectée Céliane with Netatmo complet avec plaque Tungstène

  • Ref. 1 991 88
  • Céliane with Netatmo

Céliane with Netatmo, l'interrupteur double connecté permet de contrôler en local ou à distance les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal

78,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Interrupteur double : gérez votre éclairage localement, depuis l'App. Home+Control ou depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
  • Equipé d'un voyant lumineux ou témoin activable depuis l'App. Home + Control
  • Pour commander votre interrupteur en va-et-vient, il est nécessaire de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils ou un bouton poussoir traditionnel
  • Avec neutre , permet une excellente compatibilité avec tous les types d'éclairage, sans minimum de puissance
  • Finition Graphite, livrée complète prête à installer

Avantages

  • Peut être commandée à distance par une commande sans fils ou via votre smartphone
  • Une fois installée au mur, l'interrupteur dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane

Les + installation

S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur double standard dans une boîte simple

Les + utilisation

Permet un contrôle de 2 circuits d'éclairage dans un format très compact

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter un interrupteur, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972320504
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Modèle
    Relais
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Oui
  • Commande radio possible
    Oui
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1.1A
  • Puissance de commutation
    0-250W
  • Nombre de canaux
    2
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    46mm
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Consommation en veille
    2.3mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5mm²
  • Section de câble
    0.75-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

84% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments