Détecteur mural Mosaic blanc complet avec plaque et fixation à griffes
- Ref. 0 992 14
- Mosaic
Mosaic, une commande d'éclairage complète, avec la plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles
140,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
- Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire
- Compatibles avec toutes les lampes du marché
- Possibilité de forcer le détecteur en mode ON - Produit livré complet avec plaque blanche nouveau design Mosaic et support de montage à griffes facilitant la pose en rénovation
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971679665
- Modèle Détecteur de mouvement
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Marche forcée Oui
- Arrêt forcé Oui
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Oui
- Hauteur de montage optimale 1.2m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 6m
- Longueur de portée max. 8m
- Champ de détection de diamètre au sol 8m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Non
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Tension nominale (Un) 230-230V
- Durée de marche min. 5s
- Durée de marche max. 30min
- Angle de détection horizontal 120-120°
- Luminosité de déclenchement 5-1275lx
- Puissance de coupure max. 250W
- Température 5-45°C
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 82mm
- Hauteur 82mm
- Profondeur 52mm
- Profondeur d'encastrement 34mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Interrupteur automatique Oui
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
8% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
29% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Vous oubliez constamment d’éteindre la lumière dans le garage ou au sous-sol ? Vos enfants ont la fâcheuse habitude de laisser leur chambre allumée ? Optez pour un interrupteur à extinction automatique, cet interrupteur s’éteint tout seul pour ne plus avoir à y penser. Et vous ferez...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main